PSE14X10NSAD-A
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
FiletageM14X1
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu20 [J]
Vitesse d’impact min.1.8 [m/s]
Vitesse d’impact max.3.5 [m/s]
Course max.12 [mm]
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu50000 [J/h]
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence20 [J]
Degré de duretéSoft
Têtesans tête tige de piston courte
Modèle de courseCourse normale
Angle d’impact max.2 [°]
Force sur la butée fixe max.3.5 [kN]
Couple de serrage contre-écrou15 [Nm]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Poids53 [g]
MatériauInox
Matériau butée fixeAluminium nickelé
Huile bio (biodégradable)HEES
Force de rappel min.3 [N]
Force de rappel max.6 [N]
Temps de réarmement max.0.3 [s]
ProtectionRacleur (NBR)
SérieStandard Energy
Plage de température admissible-10 ... +70 [°C]
Certifié H1Oui
Douille de butée
Accessoires
Détails
Élément de précharge articulé course normale<br />Protection : Sans protection
Accessoires
Détails
Élément de précharge articulé course normale<br />Protection : anneau en feutre (feutre)
Accessoires
Détails
Élément de précharge articulé course normale<br />Protection : racleur (NBR)