PSE14X10NWFE-A

Amortisseurs industriels PowerStop
Série Standard Energy
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
FiletageM14X1
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu20 [J]
Vitesse d’impact min.3 [m/s]
Vitesse d’impact max.5 [m/s]
Course max.12 [mm]
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu50000 [J/h]
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence20 [J]
Têtesans tête tige de piston longue
Modèle de courseCourse normale
Angle d’impact max.2 [°]
Force sur la butée fixe max.3.5 [kN]
Couple de serrage contre-écrou15 [Nm]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
MatériauInox
Matériau butée fixeAluminium nickelé
Huile bio (biodégradable)HEES
Force de rappel min.3 [N]
Force de rappel max.6 [N]
Temps de réarmement max.0.3 [s]
ProtectionAnneau en feutre
SérieStandard Energy