PSE20X15NSDE-A
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
| Filetage | M20X1.5 |
| Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu | 41 [J] |
| Vitesse d’impact min. | 1.8 [m/s] |
| Vitesse d’impact max. | 3.5 [m/s] |
| Course max. | 15 [mm] |
| Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu | 90000 [J/h] |
| Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence | 41 [J] |
| Tête | sans tête tige de piston longue |
| Modèle de course | Course normale |
| Angle d’impact max. | 2 [°] |
| Force sur la butée fixe max. | 10 [kN] |
| Couple de serrage contre-écrou | 20 [Nm] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Matériau | Inox |
| Matériau butée fixe | Aluminium nickelé |
| Huile bio (biodégradable) | HEES |
| Force de rappel min. | 7 [N] |
| Force de rappel max. | 15 [N] |
| Temps de réarmement max. | 0.3 [s] |
| Protection | Sans protection |
| Série | Standard Energy |
| Plage de température admissible | -10 ... +70 [°C] |
| Certifié H1 | Oui |