PSE22X15NHDK-A
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
FiletageM22X1.5
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu41 [J]
Vitesse d’impact min.0.1 [m/s]
Vitesse d’impact max.1.2 [m/s]
Course max.15 [mm]
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu90000 [J/h]
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence41 [J]
Degré de duretéHard
TêteAvec tête en plastique
Modèle de courseCourse normale
Angle d’impact max.2 [°]
Force sur la butée fixe max.10 [kN]
Couple de serrage contre-écrou20 [Nm]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Poids170 [g]
MatériauInox
Matériau butée fixeAluminium nickelé
Huile bio (biodégradable)HEES
Force de rappel min.7 [N]
Force de rappel max.15 [N]
Temps de réarmement max.0.3 [s]
ProtectionSans protection
SérieStandard Energy
Plage de température admissible-10 ... +70 [°C]
Certifié H1Oui
Douille de butée
Accessoires
Détails
Élément de précharge articulé course normale<br />Protection : Sans protection
Accessoires
Détails
Élément de précharge articulé course normale<br />Protection : anneau en feutre (feutre)
Accessoires
Détails
Élément de précharge articulé course normale<br />Protection : racleur (NBR)