PSE25X15NWBS-A

Amortisseurs industriels PowerStop
Série Standard Energy
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
FiletageM25X1.5
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu105 [J]
Vitesse d’impact min.3 [m/s]
Vitesse d’impact max.5 [m/s]
Course max.25 [mm]
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu120000 [J/h]
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence105 [J]
Degré de duretéSupersoft
TêteAvec tête en acier
Modèle de courseCourse normale
Angle d’impact max.2 [°]
Force sur la butée fixe max.17 [kN]
Couple de serrage contre-écrou30 [Nm]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Poids320 [g]
MatériauInox
Matériau butée fixeAluminium nickelé
Huile bio (biodégradable)HEES
Force de rappel min.11 [N]
Force de rappel max.95 [N]
Temps de réarmement max.0.4 [s]
ProtectionSoufflet (TPE)
SérieStandard Energy