PSE27X15NWDE-A

Amortisseurs industriels PowerStop
Série Standard Energy

  • Une qualité supérieure pour les exigences et les sollicitations les plus extrêmes
  • Charge optimale dans chaque position du piston garantissant une grande absorption d’énergie
  • Décélération précise et avec peu de vibrations grâce au rétrécissement continu de la rainure hélicoïdale
  • Guidage de piston hydrostatique réduisant l’usure
  • Sécurité de fonctionnement et fiabilité élevées
  • Utilisation d’acier inoxydable garantissant la protection contre la corrosion
  • Dimensionnement individuel pour des solutions spécifiques aux clients
Données techniques
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu105 [J]
Vitesse d’impact min.3 [m/s]
Vitesse d’impact max.5 [m/s]
FiletageM27X1.5
Course max.25 [mm]
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu120000 [J/h]
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence105 [J]
Têtesans tête tige de piston longue
Modèle de courseCourse normale
Angle d’impact max.2 [°]
Force sur la butée fixe max.17 [kN]
Couple de serrage contre-écrou30 [Nm]
MatériauInox
Conforme à LABSOui
Conforme au règlement REACHOui
Conforme à la directive RoHSOui
Force de rappel min.11 [N]
Force de rappel max.26 [N]
Temps de réarmement max.0.4 [s]
ProtectionSans protection
SérieStandard Energy
Plage de température admissible-10 ... +70 [°C]
Certifié H1Oui