PSE33X15NHAD-A

Amortisseurs industriels PowerStop
Série Standard Energy
- Une qualité supérieure pour les exigences et les sollicitations les plus extrêmes
- Charge optimale dans chaque position du piston garantissant une grande absorption d’énergie
- Décélération précise et avec peu de vibrations grâce au rétrécissement continu de la rainure hélicoïdale
- Guidage de piston hydrostatique réduisant l’usure
- Sécurité de fonctionnement et fiabilité élevées
- Utilisation d’acier inoxydable garantissant la protection contre la corrosion
- Dimensionnement individuel pour des solutions spécifiques aux clients
Données techniques
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu | 185 [J] |
Vitesse d’impact min. | 0.1 [m/s] |
Vitesse d’impact max. | 1.2 [m/s] |
Filetage | M33X1.5 |
Course max. | 30 [mm] |
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu | 140000 [J/h] |
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence | 185 [J] |
Degré de dureté | Hard |
Tête | sans tête tige de piston courte |
Modèle de course | Course normale |
Angle d’impact max. | 2 [°] |
Force sur la butée fixe max. | 30 [kN] |
Couple de serrage contre-écrou | 60 [Nm] |
Poids | 570 [g] |
Matériau | Inox |
Conforme à LABS | Oui |
Conforme au règlement REACH | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
Force de rappel min. | 15 [N] |
Force de rappel max. | 35 [N] |
Temps de réarmement max. | 0.4 [s] |
Protection | Racleur (NBR) |
Série | Standard Energy |
Plage de température admissible | -10 ... +70 [°C] |
Certifié H1 | Oui |
Accessoires