TPC-AS62X61M

Tampons profilés BasicStop
Série Axial Standard

  • Construction : axiale
  • Degrés de dureté : 55D, 40D
  • Absorption d’énergie par course : 0,3 - 2 951 J
  • Facteur d’amortissement : 75 % maximum
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu163 [J]
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu4890 [J/h]
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence169 [J]
Course max.32 [mm]
Hauteur H pour course=062 [mm]
Diamètre pour course=061 [mm]
Diamètre pour course=max.83 [mm]
Longueur de filetage E max.16,0 [mm]
FiletageM16
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Poids200 [g]
ConstructionAxial
Duretés Shore40D
Angle d’impact max.15 [°]
Vis
Accessoires
Détails