TPC-RS30X19H

Tampons profilés BasicStop
Série Radial Standard
- Construction : axiale
- Degrés de dureté : 55D, 40D
- Absorption d’énergie par course : 1,2 - 427 J
- Facteur d’amortissement : 60 % maximum
Données techniques
| Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu | 6 [J] |
| Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu | 180 [J/h] |
| Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence | 18 [J] |
| Course max. | 19 [mm] |
| Hauteur H pour course=0 | 30 [mm] |
| Longueur de filetage E max. | 5 [mm] |
| Filetage | M5 |
| Autorisations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 11 [g] |
| Construction | Radial |
| Duretés Shore | 55D |
| Angle d’impact max. | 30 [°] |