TPC-RS55X43M

Tampons profilés BasicStop
Série Radial Standard

  • Construction : axiale
  • Degrés de dureté : 55D, 40D
  • Absorption d’énergie par course : 1,2 - 427 J
  • Facteur d’amortissement : 60 % maximum
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu12 [J]
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu360 [J/h]
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence17 [J]
Course max.43 [mm]
Hauteur H pour course=055 [mm]
Longueur de filetage E max.5 [mm]
FiletageM5
AutorisationsLABS / REACH / RoHS
Poids51 [g]
ConstructionRadial
Duretés Shore40D
Angle d’impact max.30 [°]
Vis
Accessoires
Détails