HF110-014-001

Broche motorisée
Série HF110-014

  • Puissance nominale S1 : 4 kW
  • Couple nominal S1 : 3,8 Nm
  • Vitesse de rotation max. : 24.000 1/min
  • Refroidissement de l’air par ventilateur électrique
  • Changement automatique d'outil
  • IO-Link ready
Équipement
  • Surveillance de la vitesse de rotation
  • Joint à labyrinthe
  • Air de barrage
  • Changement d’outil manuel
Options
  • Réglable par vecteur/Guidage arrière
  • Unité de changement pour robot
Équipement/Options
  • IO-Link
Puissance nominale S14 [kW]
Couple nominal S13.8 [Nm]
Vitesse de rotation maximale18000 [1/min]
Interface outilsHSK-E32
Courant nominal S18 [A]
Technologie de moteurAsynchrone
Nombre de pôles4
Unité de desserragepneumatique
RefroidissementVentilateur électrique
HomologationsCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Poids16 [kg]