HF125-002-016

Broche motorisée
Série HF125-002

  • Puissance nominale S1 : 12 kW
  • Couple nominal S1 : 9 Nm
  • Vitesse de rotation max. : 24.000 1/min
  • Refroidissement par liquide
  • Changement automatique d'outil
  • Codeur (sécurité intégrée)
  • passage intégré pour les câbles
  • Plaque de fixation pour groupes motopropulseurs
  • Interface d'échange pour robots
  • IO-Link ready
Équipement
  • Surveillance de la vitesse de rotation
  • Nettoyage par cône de l’interface outils
  • Joint à labyrinthe
  • Air de barrage
  • Connexions commandables
  • Surveillance logement de l’outil
  • Réglable par vecteur/Guidage arrière
  • Changement d’outil automatique
Options
  • Interface pour groupes
  • Accéléromètre
  • Unité de changement pour robot
Équipement/Options
  • IO-Link
Puissance nominale S112 [kW]
Couple nominal S19.0 [Nm]
Vitesse de rotation maximale24000 [1/min]
Interface outilsHSK-F63
Encodeur1Vss 256
Courant nominal S125 [A]
Technologie de moteurAsynchrone
Nombre de pôles4
Unité de desserragepneumatique
RefroidissementLiquide
HomologationsCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Poids18 [kg]