HF145-001-005

Broche motorisée
Série HF145-001
- Puissance nominale S1 : 7,5 kW
- Couple nominal S1 : 6,1 Nm
- Vitesse de rotation max. : 24.000 1/min
- Refroidissement de l’air par ventilateur électrique
- Changement automatique d'outil
- Codeur (sécurité intégrée)
- IO-Link ready
Équipement
Surveillance de la vitesse de rotation
Nettoyage par cône de l’interface outils
Joint à labyrinthe
Air de barrage
Surveillance logement de l’outil
Réglable par vecteur/Guidage arrière
Changement d’outil automatique
Options
Interface pour groupes
Interface pour essieu C
Accéléromètre
Bouton-poussoir pour déverrouillage d’outils manuel
Unité de changement pour robot
Équipement/Options
IO-Link
Données techniques
| Puissance nominale S1 | 7.5 [kW] |
| Couple nominal S1 | 6.1 [Nm] |
| Vitesse de rotation maximale | 24000 [1/min] |
| Interface outils | HSK-F63 |
| Encodeur | 1Vss 256 |
| Vitesse de rotation nominale | 11.77 [1/min] |
| Courant nominal S1 | 15 [A] |
| Technologie de moteur | Asynchrone |
| Nombre de pôles | 4 |
| Unité de desserrage | pneumatique |
| Refroidissement | Ventilateur électrique |
| Homologations | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 27 [kg] |