HF145-008-002

Broche motorisée
Série HF145-008
- Puissance nominale S1 : 7,5 kW
- Couple nominal S1 : 6,1 Nm
- Vitesse de rotation max. : 24.000 1/min
- Refroidissement de l’air par ventilateur électrique
- Changement d’outil manuel
- IO-Link ready
Équipement
Surveillance de la vitesse de rotation
Joint à labyrinthe
Air de barrage
Changement d’outil manuel
Options
Réglable par vecteur/Guidage arrière
Accéléromètre
Unité de changement pour robot
Équipement/Options
IO-Link
Données techniques
| Puissance nominale S1 | 7.5 [kW] |
| Couple nominal S1 | 6.1 [Nm] |
| Vitesse de rotation maximale | 24000 [1/min] |
| Interface outils | HSK-C50 |
| Courant nominal S1 | 15 [A] |
| Technologie de moteur | Asynchrone |
| Nombre de pôles | 4 |
| Unité de desserrage | Aucun |
| Refroidissement | Ventilateur électrique |
| Homologations | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 17 [kg] |