HF150-004-001

Broche motorisée
Série HF150-004
- Puissance nominale S1 : 14,5 kW
- Couple nominal S1 : 14,7 Nm
- Vitesse de rotation max. : 24.000 1/min
- Refroidissement par liquide
- Changement automatique d'outil
- Codeur (sécurité intégrée)
- long col de broche
- IO-Link ready
Équipement
Surveillance de la vitesse de rotation
Nettoyage par cône de l’interface outils
Joint à labyrinthe
Air de barrage
Surveillance logement de l’outil
Réglable par vecteur/Guidage arrière
Changement d’outil automatique
Options
Capteur de température de stockage
Interface pour groupes
Équipement/Options
IO-Link
Données techniques
| Puissance nominale S1 | 14.5 [kW] |
| Couple nominal S1 | 14.7 [Nm] |
| Vitesse de rotation maximale | 24000 [1/min] |
| Interface outils | HSK-F63 |
| Encodeur | 1Vss 256 |
| Vitesse de rotation nominale | 9.45 [1/min] |
| Courant nominal S1 | 30 [A] |
| Technologie de moteur | Asynchrone |
| Nombre de pôles | 4 |
| Unité de desserrage | pneumatique |
| Refroidissement | Liquide |
| Homologations | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 37 [kg] |