HF150-005-001

Broche motorisée
Série HF150-005
- Puissance nominale S1 : 20 kW
- Couple nominal S1 : 18,5 Nm
- Vitesse de rotation max. : 24.000 1/min
- Refroidissement par liquide
- Des performances optimales grâce à l’utilisation de roulements hybrides
- Très haute densité de puissance (moteur synchrone)
- Couple très élevé (moteur synchrone)
- Adapté à l’utilisation dans une tête angulaire
- Convient au travail des métaux légers, des composites, du bois et du plastique
Équipement
Surveillance de la vitesse de rotation
Nettoyage par cône de l’interface outils
Joint à labyrinthe
Air de barrage
Connexions commandables
Surveillance logement de l’outil
Réglable par vecteur/Guidage arrière
Changement d’outil automatique
Options
Capteur de température de stockage
Interface pour groupes
Équipement/Options
IO-Link
Données techniques
| Puissance nominale S1 | 20 [kW] |
| Couple nominal S1 | 18.5 [Nm] |
| Vitesse de rotation maximale | 24000 [1/min] |
| Interface outils | HSK-F63 |
| Encodeur | 1Vss 256 |
| Vitesse de rotation nominale | 10.3 [1/min] |
| Courant nominal S1 | 50 [A] |
| Technologie de moteur | Synchrone |
| Nombre de pôles | 4 |
| Unité de desserrage | pneumatique |
| Refroidissement | Liquide |
| Homologations | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 36 [kg] |