ADS5030-01

pièce de pression
Série ADS

  • Pièce de pression ADS
    Lors du prélèvement de la pièce à usiner, amener celle-ci contre la pièce de pression jusqu’en butée. Lors du prélèvement de la pièce ou de l’ouverture de la pince, la pièce à usiner est introduite dans le mandrin à serrage ou dans un logement semblable par la poussée du ressort.
Modèlepièce de pression
Force totale du ressort max.539 [N]
Force totale du ressort min.121 [N]
Poids1.4 [kg]
Course10 [mm]
Pour taille de fabricationGPD5030
Pour version de pinceN / S
HomologationsLABS / REACH / RoHS