APR03

Adaptateur plaqué
Données techniques
| Type de plaque d'adaptation | Bride robot/ISO TK pour bride angulaire |
| Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | TK 100 |
| Côté raccordement 1 | ISO TK 100 |
| Modèle | Adaptateur plaqué |
| Poids | 0.88 [kg] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Footprint 1 | ISO 9409-1-100-6-M8 |