APR05

Adaptateur plaqué
Données techniques
| Type de plaque d'adaptation | Bride robot/ISO TK pour bride angulaire |
| Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | TK 31,5 |
| Côté raccordement 1 | ISO TK 31,5 |
| Modèle | Adaptateur plaqué |
| Poids | 0.35 [kg] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Footprint 1 | ISO 9409-1-31.5-4-M5 |