AWPR5063-10-A

Magasin
Série WPR5000

Équilibrage plan X/Y +/-0.75 [mm]
ModèleMagasin
Fa_H1000 [N]
Fa_V1000 [N]
Poids2.1 [kg]
Mr140 [Nm]
Mx120 [Nm]
My140 [Nm]
PourWPR5063L-00-A
AutorisationsLABS / REACH / RoHS
Raccord orientable
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur de proximité inductif Câble 0,3 m - Fiche M8
Accessoires
Détails
Détecteur de proximité inductif Câble 0,3 m - Fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Soulagement de la tension
Accessoires
Détails