DV4N-B

Joint tournant
Série DV
- avec 2 ou 4 conduits pneumatiques
Données techniques
| Modèle | Joint tournant |
| Taille de fabrication | DV4 |
| Accélération max. | 22 [m/s²] |
| Pression de service max. | 10 [bar] |
| Température de service | 5 ... +80 [°C] |
| Poids | 0.54 [kg] |
| Force axial des roulement à billes | 1300 [N] |
| Force radial des roulement à billes | 156 [Nm] |
| Air à travers | 4 [Nombre] |
| Vitesse de rotation max. | 720 [°/s] |
| Vitesse de rotation maximale | 120 [1/min.] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |