KB12

Support détecteur
Série KB

  • Pour la fixation de détecteurs inductifs
  • Disponible à partir de 3 mm
ModèleSupport détecteur
Poids0.01 [kg]
Approprié au Ø du capteur12 [mm]
HomologationsLABS / REACH / RoHS