LI16-20

Vérin linéaire
Série LI
- Grande bride de réception
La grande surface de vissage simplifie votre construction et sécurise la mise en place des outils à suivre - Position finale amortie
Les amortisseurs PowerStop vous permettent d’approcher les positions finales en douceur et, ainsi, d’accroître la fiabilité et la durée de vie de votre application - Fonctionnement en continu impeccable
Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
Équipement/Options
10 millions de cycles sans maintenance (max.)
Amortisseur de fin de course élastomère
Amortisseur de fin de course Powerstop
IP54
Capteur inductif
Données techniques
| Course | 20 [mm] |
| Force de pression | 100 [N] |
| Force detraction max. | 80 [N] |
| Durée de déplacement sans charge | 0.04 [s] |
| Pression de service nominal | 6 [bar] |
| Température de service | 5 ... +80 [°C] |
| Volume du vérin par cycle | 5 [cm³] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Protection de IEC 60529 | IP54 |
| Valeur B10d | 10000000 |
| Poids | 0.15 [kg] |
| Charge Fa max. | 25 [N] |
| Flexion A max. | 0.05 [mm] |
Individualisations
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails |
Avantages en détail

- Barre de guidage
- Arbre en acier durci et poli
- Support détecteur
- fixation d‘un détecteur de proximité inductif
- Entraînement
- vérin pneumatique à double effet
- Alimentation d‘énergie
- recommandée par sortie d‘air étranglée
- Vis de butée acquitter
- détection directe de la bride de logement
- disponible en accessoire
- Amortisseur de fin de course
- avec amortisseur élastomère ou absorbeur de choc hydraulique breveté
- Tige de piston
- en acier poli, chromé dur
- universel concernant le modèle D
- Bride de connexion
- pour la fixation d´outil (partie client)