LI50-200S

Vérin linéaire
Série LI

  • Grande bride de réception
    La grande surface de vissage simplifie votre construction et sécurise la mise en place des outils à suivre
  • Position finale amortie
    Les amortisseurs PowerStop vous permettent d’approcher les positions finales en douceur et, ainsi, d’accroître la fiabilité et la durée de vie de votre application
  • Fonctionnement en continu impeccable
    Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
Équipement/Options
  • 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Amortisseur de fin de course élastomère
  • Amortisseur de fin de course Powerstop
  • IP54
  • Capteur inductif
  • Double guidage
Course200 [mm]
Force de pression950 [N]
Force detraction max.950 [N]
Durée de déplacement sans charge0.48 [s]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de service5 ... +80 [°C]
Volume du vérin par cycle666 [cm³]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529IP54
Valeur B10d10000000
Poids5.5 [kg]
Charge Fa max.90 [N]
Flexion A max.0.1 [mm]
Limiteur de débit unidirectionnel
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur de proximité inductif, M12
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Adaptateur plaqué
Accessoires
Détails
Vis de butée avec support de détection
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Amortisseurs industriels PowerStop
Amortisseur industriel PowerStop
Détails
Connecteur enfichable droit Câble 5 m - Douille M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable Équerre Câble 5 m - Douille M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Anneau de centrage
Accessoires
Détails
Individualisations
Utilisation
  • Industrie pharmaceutique, médicale, cosmétique et alimentaire
  • Machines d’emballage et de production
Avantage
  • Matériaux et revêtements approuvés par la FDA
  • Pas d’encrassement nocif du produit
Détails
Utilisation
  • Dans les environnements contenant des matériaux facilement inflammables
Avantage
  • Processus sécurisé garanti
  • Certifié
  • Tous les produits et toutes les classes sont certifiables
Détails
  1. Barre de guidage
    • Arbre en acier durci et poli
  2. Support détecteur
    • fixation d‘un détecteur de proximité inductif
  3. Entraînement
    • vérin pneumatique à double effet
  4. Alimentation d‘énergie
    • recommandée par sortie d‘air étranglée
  5. Vis de butée acquitter
    • détection directe de la bride de logement
    • disponible en accessoire
  6. Amortisseur de fin de course
    • avec amortisseur élastomère ou absorbeur de choc hydraulique breveté
  7. Tige de piston
    • en acier poli, chromé dur
    • universel concernant le modèle D
  8. Bride de connexion
    • pour la fixation d´outil (partie client)