HRC-03-133316

Pinces parallèles deux mors
Série HRC

  • Construction selon les recommandations de la BG/DGUV (caisse allemande d’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles)
  • Certifié par la BG / DGUV
  • Reconnaissance intégrée des pièces sur l’ensemble de la course pour un maximum de flexibilité
  • Entraînement sans balais
  • Auto-maintien mécanique pour une manipulation sécurisée, même en mode d’arrêt d’urgence
Course par mors10 [mm]
Force de préhension nominale190 [N]
CommandeI/O
Pour type de robotYASKAWA HC10 P-Version
Gestion des câblesinterne
Conception MRK selon la norme ISO/TS 15066Oui
Sous forme HRCcollaborative
Type d’entraînementélectrique
Détection de la positionintégrée
Sortie de commutationNPN
Force de préhension à la fermeture (réglable) max.190 [N]
Auto maintienmécanique
Force de préhension à l'ouverture (réglable) max.190 [N]
Temps de fermeture0.19 [s]
Force de préhension selon ISO/TS 15066<140 [N]
Temps d'ouverture0.19 [s]
Temps de commande0,03 [s]
Poids maximal de chaque mors monté0.1 [kg]
Longueur maximale des mors80 [mm]
Précision de répétition +/-0.05 [mm]
Température de service5 ... +50 [°C]
Tension24 [V]
Courant absorbé max.1 [A]
Déplacement minimal par mors0.5 [mm]
HomologationsCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529IP40
Valeur B10d10000000
Poids0.7 [kg]