Connexion

GD316NO-C

Pinces concentrique trois mors
Série GD300

"L’application économique"

  • Concentration sur l’essentiel
    Le mode de préhension le plus économique : vous réduisez ainsi vos coûts de production
  • Guidage par rainure en T éprouvé
    Cette technique de guidage établie et éprouvée est la seule à garantir une fiabilité de processus maximale
  • Construction compacte
    Réduit les irrégularités du contour de votre application
Équipement/Options
  • 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Ouverture à ressort O
  • IP40
  • Capteur magnétique
  • Capteur inductif
  • Joint air de barrage
Course par mors16 [mm]
Force de préhension à l'ouverture8700 [N]
Force de préhension min. assurée par le ressort2100 [N]
Temps de fermeture0.4 [s]
Temps d'ouverture0.2 [s]
Précision de répétition +/-0.05 [mm]
Pression de service4 ... 8 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de service+5 ... +80 [°C]
Volume du vérin par cycle960 [cm³]
AutorisationsLABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529IP40
Poids7.9 [kg]
ZUB-REF
Accessoires
Détails
ZUB-REF
Accessoires
Détails
ZUB-REF
Accessoires
Détails
ZUB-REF
Accessoires
Détails
Série GV
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Série DSV
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Série DSV
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Série NJ
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Série MFS
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Série MFS
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Série MFS
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Série KAG
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Série KAW
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Série S
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
  1. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  2. Alimentation d‘énergie
    possible sur plusieurs faces
  3. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  4. Mors de préhension
    fixation des mors de préhension
  5. Accouplement à coin avec guidage forcé
    mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées
  6. Verrouillage de la force de préhension intégré
    ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d‘énergie
  7. Détection de positionnement
    Bague aimantée pour une détection directe du piston
  8. Came de détection intégrée et réglable
    pour la détection directe des mors de préhension
  9. Support détecteur
    Support de capteur inductif de proximité (10)