Connexion

GPD5013SO-24-A

Pinces concentrique trois mors
Série GPD5000

"Le top du top"

  • Guidage linéaire en acier – 
    Le concept de guidage sophistiqué

    Le guidage acier/acier est synonyme de précision durable, de robustesse et de longévité, avec des intervalles de maintenance allant jusqu’à 30 millions de cycles de préhension. Profitez sans attendre de ces qualités qui vous permettront d’augmenter la rentabilité et la sécurité de processus de votre machine.
  • Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
    Adaptée à presque toutes les conditions ambiantes et dotée d’un guidage étanche jusqu’à IP67 et d’une protection anticorrosion de série, cette pince peut être utilisée dans toutes les situations. Réduisez ainsi considérablement le nombre de pinces utilisées pour votre production mais aussi les coûts de processus et de stockage associés.
  • Une offre de valeur cohérente et sans surprise
    Faites confiance à Zimmer Group et profitez d'une garantie exclusive de 24 mois pour vos pinces GPP et GPD5000 - sans aucune restriction, y compris pour les pièces en contact avec la pièce et les pièces d'usure. Fiabilité maximale, productivité maximale - 24h/24 et 7j/7 !
Équipement/Options
  • 30 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • IP67
  • Protection contre la corrosion
  • Capteur magnétique
  • Capteur inductif
  • Joint air de barrage
  • Thermorésistante
  • Grande course / Fermeture à ressort
  • Force élevée / Fermeture à ressort
  • Grande course / Ouverture à ressort
  • Force élevée / Ouverture à ressort
  • Grande course
  • Force élevée
  • Steel Linear Guide
Course par mors6 [mm]
Force de préhension à l'ouverture11450 [N]
Force de préhension min. assurée par le ressort2850 [N]
Temps de fermeture0.25 [s]
Temps d'ouverture0.15 [s]
Poids maximal de chaque mors monté2.4 [kg]
Longueur maximale des mors170 [mm]
Précision de répétition +/-0.01 [mm]
Pression de service4 ... 7 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de service-10 ... +130 [°C]
Volume du vérin par cycle415 [cm³]
AutorisationsLABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529IP67
Protection contre la corrosionOui
Poids4.3 [kg]
ZUB-REF
Accessoires
Détails
Série NJ
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
ZUB-REF
Accessoires
Détails
ZUB-REF
Accessoires
Détails
ZUB-REF
Accessoires
Détails
ZUB-REF
Accessoires
Détails
ZUB-REF
Accessoires
Détails
ZUB-REF
Accessoires
Détails
Série WV
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Série DSV
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Série DSV
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Série MFS
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Série MFS
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Série MFS
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Série MFS
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Série MFS
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Série KAG
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Série KAG
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Série KAW
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Série S
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
  1. Accouplement à coin avec guidage forcé
    absorption de forces et couples élevés Mouvement synchronisé des mors de préhension
  2. Mors de préhension
    Montage des mors de préhension via douilles de centrage démontables Graissage permanent par des reservoirs de lubrification insérées
  3. Support détecteur
    fixation d‘un détecteur de proximité inductif
  4. Verrouillage de la force de préhension intégré
    Ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d'énergie
  5. Rainure de détection
    fixation et positionnement des détecteurs magnétiques
  6. Fixation et positionnement
    Alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel Version pneumatique et électrique identique jusqu'à la hauteur
  7. Entraînement
    Vérin pneumatique à double effet
  8. Steel Linear Guide
    Conception entièrement en acier Permet la mise en place de mors de préhension extrêmement longs
  9. Joint double lèvre
    IP64 et jusqu’à IP67 (avec air de barrage) pour la version protection Empêche l'écoulement de graisse, pour une durée de vie prolongée