MGD803NC

Pinces concentrique trois mors
Série MGD800
"L’application supérieure"
- Mors de préhension presque 100 % plus longs que les mors de référence
L’absorption maximale de la force et du couple vous permet une utilisation flexible avec une dynamique plus élevée - Meilleur rapport prix/performance
Réduit vos frais d’acquisition et accélère le retour sur investissement de votre application - Fonctionnement en continu impeccable
Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
Équipement/Options
10 millions de cycles sans maintenance (max.)
Fermeture à ressort C
IP40
Capteur magnétique
Données techniques
| Course par mors | 3 [mm] |
| Force de préhension à la fermeture | 110 [N] |
| Force de préhension min. assurée par le ressort | 32 [N] |
| Temps de fermeture | 0.02 [s] |
| Temps d'ouverture | 0.03 [s] |
| Précision de répétition +/- | 0.02 [mm] |
| Pression de service | 4 ... 8 [bar] |
| Pression de service nominal | 6 [bar] |
| Température de service | +5 ... +80 [°C] |
| Volume du vérin par cycle | 2.4 [cm³] |
| Classe de salle propre selon DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
| Autorisations | LABS / REACH / RoHS |
| Protection de IEC 60529 | IP40 |
| Poids | 0.11 [kg] |
Avantages en détail

- Douilles de centrage démontables
positionnement rapide et économique des mors de préhension - Rainure de détection
fixation et positionnement des détecteurs magnétiques - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Alimentation d‘énergie
possible sur plusieurs faces - Accouplement à coin avec guidage forcé
mouvement synchrone des mors de la pince - Verrouillage de la force de préhension intégré
ressort monté dans le compartiment du vérin (taille de fabrication 803) - Détection de positionnement
Bague aimantée pour une détection directe du piston - Guidage en T de précision
absorption de forces et couples élevés