GEP5010IO-00-A

Pinces parallèles deux mors
Série GEP5000

"TOUT en UN"

  • Force de préhension à peu près identique à une pince pneumatique comparable
  • Dispositif d’auto-maintien mécanique en cas de coupure de courant
  • Gabarits de perçage de raccordement identiques à une pince pneumatique comparable
  • Plug and Play – Solution à un câble, très facile à commander par signal E/S ou IO-Link
  • Module de contrôle intégré ACM - force de préhension, durée de déplacement et points de détection réglables
  • Protection contre la corrosion et étanchéité IP64
  • Moteur DC sans balais – jusqu’à 30 millions de cycles sans maintenance
Équipement/Options
  • 30 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Détection intégrée
  • IP64
  • Protection contre la corrosion
  • Auto-maintien mécanique
  • Joint air de barrage
  • Force de préhension réglable
  • Digital I/O
Données techniques
CommandeI/O
EntraînementMoteur BLDC
Course par mors10 [mm]
Auto maintienmécanique
Temps de commande0,035 [s]
Poids maximal de chaque mors monté1.3 [kg]
Longueur maximale des mors160 [mm]
Précision de répétition +/-0.01 [mm]
Température de service5 ... +50 [°C]
Tension24 [V]
Courant absorbé max.5 [A]
Protection de IEC 60529IP64
Poids1.6 [kg]
Avantages en détail
  1. Accouplement à coin avec guidage forcé
    Absorption élevée de la force et du couple via entretoise d'appui Mouvement synchronisé des mors de préhension
  2. Mors de préhension
    Montage des mors de préhension via douilles de centrage démontables Graissage permanent par des reservoirs de lubrification insérées
  3. Joint double lèvre
    Compatibilité IP64 Empêche l'écoulement de graisse, pour une durée de vie prolongée
  4. Steel Linear Guide
    Conception entièrement en acier Permet la mise en place de mors de préhension extrêmement longs
  5. Fixation et positionnement
    Alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel Version pneumatique et électrique identique jusqu'à la hauteur
  6. Moteur BLDC
    Moteur à courant continu, sans balais et à faible usure
  7. Advanced Control Modul
    Module de contrôle intégré avec solution à un câble Force de préhension, durée de déplacement et détection réglables via le panneau de commande sur le boîtier
  8. Chaîne d’entraînement
    Association de vis trapézoïdales et d'engrenages Durabilité et robustesse