SCH20-B

Pince à aiguilles
Série SCH
- Réglage de la course en continu
Adaptez la course de l’aiguille individuellement et en continu via le réglage direct de la course - Construction plate
La construction compacte vous fait économiser de l’espace dans votre machine - Détection par capteur magnétique
La détection des positions finales permet d’accélérer les cadences de travail et permet une commande permanente
Équipement/Options
- 5 millions de cycles sans maintenance (max.)
- IP30
- Capteur magnétique
Données techniques
Course de l’aiguille max. réglable | 6 [mm] |
Nombre d'aiguilles | 4 [pièce] |
Diamètre de l'aiguille | 1.2 [mm] |
Temps de retrait/Temps d’avance | 0.02 [s] |
Précision de répétition +/- | 0.05 [mm] |
Pression de service min. | 4 [bar] |
Pression de service max. | 8 [bar] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Température de fonctionnement min. | 5 [°C] |
Température de fonctionnement max. | +80 [°C] |
Volume du vérin par cycle | 5 [cm³] |
Protection de IEC 60529 | IP30 |
Poids | 0.47 [kg] |
Accessoires
Avantages en détail

- Aiguilles rétractables
perforation au milieu de l‘aiguille - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Réglage de la course
par déplacement dans la rainure oblongue - Entraînement
deux vérins pneumatiques à double effet - Alimentation d‘énergie
- Fixation et positionnement
- Rainure de détection
fixation et positionnement des détecteurs magnétiques