ZB10-S-M5M

Dispositif d’aspiration à soufflet
Série ZB

  • Diamètre : 5 mm à 150 mm
  • Géométrie optimale
    • Pour des surfaces planes et courbes
    • Utilisation universelle
    • Compensation de la hauteur et fonction d’amortissement grâce à 1,5 soufflet
    • De très nombreux diamètres sont proposés
  • Domaines d’application
    • Emballage
    • Biens de consommation
    • Intralogistique
    • Bois et matériels composés
Diamètre10 [mm]
MatériauSilicone
Raccord filetéM5 extérieur
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa1.47 [N]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa3.34 [N]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa4.91 [N]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa0.15 [kg]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa0.34 [kg]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa0.5 [kg]
Duretés Shore55
Forme de la tétinerond
CouleurRoue
Température de service-70 ... +200 [°C]
Volume0.48 [cm³]
Poids0.004 [kg]