ZB12-N-M5M

Dispositif d’aspiration à soufflet
Série ZB
- Diamètre : 5 mm à 150 mm
- Géométrie optimale
- Pour des surfaces planes et courbes
- Utilisation universelle
- Compensation de la hauteur et fonction d’amortissement grâce à 1,5 soufflet
- De très nombreux diamètres sont proposés
- Domaines d’application
- Emballage
- Biens de consommation
- Intralogistique
- Bois et matériels composés
Données techniques
| Diamètre | 12 [mm] |
| Matériau | NBR |
| Raccord fileté | M5 extérieur |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 1.96 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 4.02 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 6.08 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 0.2 [kg] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 0.41 [kg] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 0.62 [kg] |
| Duretés Shore | 60 |
| Forme de la tétine | rond |
| Couleur | noir |
| Température de service | -20 ... +110 [°C] |
| Volume | 0.59 [cm³] |
| Poids | 0.004 [kg] |