ZB17-N-18F

Dispositif d’aspiration à soufflet
Série ZB
- Diamètre : 5 mm à 150 mm
- Géométrie optimale
- Pour des surfaces planes et courbes
- Utilisation universelle
- Compensation de la hauteur et fonction d’amortissement grâce à 1,5 soufflet
- De très nombreux diamètres sont proposés
- Domaines d’application
- Emballage
- Biens de consommation
- Intralogistique
- Bois et matériels composés
Données techniques
| Diamètre | 17 [mm] |
| Matériau | NBR |
| Raccord fileté | G1/8 po intérieur |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 3.92 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 7.85 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 9.81 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 0.4 [kg] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 0.8 [kg] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 1 [kg] |
| Duretés Shore | 60 |
| Forme de la tétine | rond |
| Couleur | noir |
| Température de service | -20 ... +110 [°C] |
| Volume | 1.5 [cm³] |
| Poids | 0.005 [kg] |