ZB30-N-14M

Dispositif d’aspiration à soufflet
Série ZB

  • Diamètre : 5 mm à 150 mm
  • Géométrie optimale
    • Pour des surfaces planes et courbes
    • Utilisation universelle
    • Compensation de la hauteur et fonction d’amortissement grâce à 1,5 soufflet
    • De très nombreux diamètres sont proposés
  • Domaines d’application
    • Emballage
    • Biens de consommation
    • Intralogistique
    • Bois et matériels composés
Diamètre30 [mm]
MatériauNBR
Duretés Shore60
Raccord filetéG1/4 po extérieur
Température de service-20 ... +110 [°C]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa11.97 [N]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa21.97 [N]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa23.74 [N]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa1.22 [kg]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa2.24 [kg]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa2.42 [kg]
Forme de la tétinerond
Couleurnoir
Volume10 [cm³]
Poids0.014 [kg]