ZB30-S-18F-M

Dispositif d’aspiration à soufflet
Série ZB
- Diamètre : 5 mm à 150 mm
- Géométrie optimale
- Pour des surfaces planes et courbes
- Utilisation universelle
- Compensation de la hauteur et fonction d’amortissement grâce à 1,5 soufflet
- De très nombreux diamètres sont proposés
- Domaines d’application
- Emballage
- Biens de consommation
- Intralogistique
- Bois et matériels composés
Données techniques
| Diamètre | 30 [mm] |
| Matériau | Silicone |
| Duretés Shore | 55 |
| Raccord fileté | G1/8 po intérieur |
| Température de service | -70 ... +200 [°C] |
| Type de filtre | Filtre en maille |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 11.97 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 21.97 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 23.74 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 1.22 [kg] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 2.24 [kg] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 2.42 [kg] |
| Forme de la tétine | rond |
| Couleur | Roue |
| Volume | 10 [cm³] |
| Poids | 0.014 [kg] |