ZB40-N-18M

Dispositif d’aspiration à soufflet
Série ZB
- Diamètre : 5 mm à 150 mm
- Géométrie optimale
- Pour des surfaces planes et courbes
- Utilisation universelle
- Compensation de la hauteur et fonction d’amortissement grâce à 1,5 soufflet
- De très nombreux diamètres sont proposés
- Domaines d’application
- Emballage
- Biens de consommation
- Intralogistique
- Bois et matériels composés
Données techniques
| Diamètre | 40 [mm] |
| Matériau | NBR |
| Raccord fileté | G1/8 po extérieur |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 21.97 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 38.95 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 49.05 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 2.24 [kg] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 3.97 [kg] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 5 [kg] |
| Duretés Shore | 60 |
| Forme de la tétine | rond |
| Couleur | noir |
| Température de service | -20 ... +110 [°C] |
| Volume | 15 [cm³] |
| Poids | 0.018 [kg] |