ZB40-PU-14M-M

Dispositif d’aspiration à soufflet
Série ZB

  • Diamètre : 5 mm à 150 mm
  • Géométrie optimale
    • Pour des surfaces planes et courbes
    • Utilisation universelle
    • Compensation de la hauteur et fonction d’amortissement grâce à 1,5 soufflet
    • De très nombreux diamètres sont proposés
  • Domaines d’application
    • Emballage
    • Biens de consommation
    • Intralogistique
    • Bois et matériels composés
Diamètre40 [mm]
MatériauPolyuréthane
Raccord filetéG1/4 po extérieur
Type de filtreFiltre en maille
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa21.97 [N]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa38.95 [N]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa49.05 [N]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa2.24 [kg]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa3.97 [kg]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa5 [kg]
Duretés Shore60
Forme de la tétinerond
CouleurOrange translucide
Température de service0 ... +60 [°C]
Volume15 [cm³]
Poids0.018 [kg]