ZB5-N-M5M

Dispositif d’aspiration à soufflet
Série ZB

  • Diamètre : 5 mm à 150 mm
  • Géométrie optimale
    • Pour des surfaces planes et courbes
    • Utilisation universelle
    • Compensation de la hauteur et fonction d’amortissement grâce à 1,5 soufflet
    • De très nombreux diamètres sont proposés
  • Domaines d’application
    • Emballage
    • Biens de consommation
    • Intralogistique
    • Bois et matériels composés
Diamètre5 [mm]
MatériauNBR
Raccord filetéM5 extérieur
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa0.29 [N]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa0.78 [N]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa0.98 [N]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa0.03 [kg]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa0.08 [kg]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa0.1 [kg]
Duretés Shore60
Forme de la tétinerond
Couleurnoir
Température de service-20 ... +110 [°C]
Volume0.05 [cm³]
Poids0.002 [kg]