ZB50-PU

Dispositif d’aspiration à soufflet
Série ZB

  • Diamètre : 5 mm à 150 mm
  • Géométrie optimale
    • Pour des surfaces planes et courbes
    • Utilisation universelle
    • Compensation de la hauteur et fonction d’amortissement grâce à 1,5 soufflet
    • De très nombreux diamètres sont proposés
  • Domaines d’application
    • Emballage
    • Biens de consommation
    • Intralogistique
    • Bois et matériels composés
Diamètre50 [mm]
MatériauPolyuréthane
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa32.96 [N]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa65.04 [N]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa82.01 [N]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa3.36 [kg]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa6.63 [kg]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa8.36 [kg]
Duretés Shore60
Forme de la tétinerond
CouleurOrange translucide
Température de service0 ... +60 [°C]
Volume32 [cm³]
Poids0.023 [kg]