ZB50M-N

Dispositif d’aspiration à soufflet
Série ZB

  • Diamètre : 5 mm à 150 mm
  • Géométrie optimale
    • Pour des surfaces planes et courbes
    • Utilisation universelle
    • Compensation de la hauteur et fonction d’amortissement grâce à 1,5 soufflet
    • De très nombreux diamètres sont proposés
  • Domaines d’application
    • Emballage
    • Biens de consommation
    • Intralogistique
    • Bois et matériels composés
Diamètre50 [mm]
MatériauNBR
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa31.39 [N]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa77.5 [N]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa103.01 [N]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa3.2 [kg]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa7.9 [kg]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa10.5 [kg]
Duretés Shore60
Forme de la tétinerond
Couleurnoir
Température de service-20 ... +110 [°C]
Volume32 [cm³]
Poids0.029 [kg]