ZB50M-WS

Dispositif d’aspiration à soufflet
Série ZB

  • Diamètre : 5 mm à 150 mm
  • Géométrie optimale
    • Pour des surfaces planes et courbes
    • Utilisation universelle
    • Compensation de la hauteur et fonction d’amortissement grâce à 1,5 soufflet
    • De très nombreux diamètres sont proposés
  • Domaines d’application
    • Emballage
    • Biens de consommation
    • Intralogistique
    • Bois et matériels composés
Diamètre50 [mm]
MatériauSilicone alimentaire
Duretés Shore55
Température de service-70 ... +200 [°C]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa31.39 [N]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa77.5 [N]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa103.01 [N]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa3.2 [kg]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa7.9 [kg]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa10.5 [kg]
Forme de la tétinerond
CouleurBlanc translucide
Volume32 [cm³]
Poids0.025 [kg]