ZB75-N-38F

Dispositif d’aspiration à soufflet
Série ZB

  • Diamètre : 5 mm à 150 mm
  • Géométrie optimale
    • Pour des surfaces planes et courbes
    • Utilisation universelle
    • Compensation de la hauteur et fonction d’amortissement grâce à 1,5 soufflet
    • De très nombreux diamètres sont proposés
  • Domaines d’application
    • Emballage
    • Biens de consommation
    • Intralogistique
    • Bois et matériels composés
Diamètre75 [mm]
MatériauNBR
Duretés Shore60
Raccord filetéG3/8 po intérieur
Température de service-20 ... +110 [°C]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa75.05 [N]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa167.16 [N]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa226.22 [N]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa7.65 [kg]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa17.04 [kg]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa23.06 [kg]
Forme de la tétinerond
Couleurnoir
Volume110 [cm³]
Poids0.12 [kg]