ZB75-S-14F-M

Dispositif d’aspiration à soufflet
Série ZB
- Diamètre : 5 mm à 150 mm
- Géométrie optimale
- Pour des surfaces planes et courbes
- Utilisation universelle
- Compensation de la hauteur et fonction d’amortissement grâce à 1,5 soufflet
- De très nombreux diamètres sont proposés
- Domaines d’application
- Emballage
- Biens de consommation
- Intralogistique
- Bois et matériels composés
Données techniques
| Diamètre | 75 [mm] |
| Matériau | Silicone |
| Duretés Shore | 55 |
| Raccord fileté | G1/4 po intérieur |
| Température de service | -70 ... +200 [°C] |
| Type de filtre | Filtre en maille |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 75.05 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 167.16 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 226.22 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 7.65 [kg] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 17.04 [kg] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 23.06 [kg] |
| Forme de la tétine | rond |
| Couleur | Roue |
| Volume | 110 [cm³] |
| Poids | 0.12 [kg] |