ZB75-S-18F-M

Dispositif d’aspiration à soufflet
Série ZB

  • Diamètre : 5 mm à 150 mm
  • Géométrie optimale
    • Pour des surfaces planes et courbes
    • Utilisation universelle
    • Compensation de la hauteur et fonction d’amortissement grâce à 1,5 soufflet
    • De très nombreux diamètres sont proposés
  • Domaines d’application
    • Emballage
    • Biens de consommation
    • Intralogistique
    • Bois et matériels composés
Diamètre75 [mm]
MatériauSilicone
Duretés Shore55
Raccord filetéG1/8 po intérieur
Température de service-70 ... +200 [°C]
Type de filtreFiltre en maille
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa75.05 [N]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa167.16 [N]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa226.22 [N]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa7.65 [kg]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa17.04 [kg]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa23.06 [kg]
Forme de la tétinerond
CouleurRoue
Volume110 [cm³]
Poids0.12 [kg]