ZF40-PU-14M

Ventouse plate
Série ZF

  • Géométrie optimale
    • Pour des surfaces planes
    • Profil à picots sur la face inférieure de la ventouse pour une friction accrue entre la pièce à usiner et le dispositif d’aspiration
  • Domaines d’application
    • Intralogistique
    • Bois et matériels composés
    • Métal
Diamètre40 [mm]
MatériauPolyuréthane
Duretés Shore60
CouleurOrange translucide
Raccord filetéG1/4 po extérieur
ModèleVentouse plate
Forme de la tétinerond
Température de service0 ... +60 [°C]
Course2.9 [mm]
Volume4.8 [cm³]
Force de levage parallèle à -20 kPa15.01 [N]
Force de levage parallèle à -60 kPa25.02 [N]
Force de levage parallèle à -90 kPa30.02 [N]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa20.01 [N]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa40.02 [N]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa50.03 [N]
Poids0.011 [kg]
Ventouse plate
Ventouses
Détails