ZS60-E-18F

Ventouse avec mousse d’étanchéité
Série ZS
- Dimensions : 30x80 mm
- Diamètre : 35 mm à 400 mm
- Excellentes propriétés
- Pour la manutention de surfaces rugueuses, inégales et très structurées
- Arête d’étanchéité en matériau EPDM très adaptable
- Domaines d’application
- Verre
- Bois et matériels composés
- Métal
Données techniques
Diamètre | 60 [mm] |
Matériau | EPDM |
Raccord fileté | G1/8 po intérieur |
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 6.12 [kg] |
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 15.3 [kg] |
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 22.44 [kg] |
Duretés Shore | 40 |
Forme de la tétine | rond |
Couleur | noir |
Température de service | 0 ... +150 [°C] |
Volume | 20 [cm³] |
Poids | 0.15 [kg] |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger