ZS60-E-18F-F

Ventouse avec mousse d’étanchéité
Série ZS

  • Dimensions : 30x80 mm
  • Diamètre : 35 mm à 400 mm
  • Excellentes propriétés
    • Pour la manutention de surfaces rugueuses, inégales et très structurées
    • Arête d’étanchéité en matériau EPDM très adaptable
  • Domaines d’application
    • Verre
    • Bois et matériels composés
    • Métal
Données techniques
Diamètre60 [mm]
MatériauEPDM
Raccord filetéG1/8 po intérieur
Type de filtreFiltre à disque
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa6.12 [kg]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa15.3 [kg]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa22.44 [kg]
Duretés Shore40
Forme de la tétinerond
Couleurnoir
Température de service0 ... +150 [°C]
Volume20 [cm³]
Poids0.058 [kg]