ZU20-S-18F-M

Ventouse plate
Série ZU
- Géométrie optimale
- Utilisation universelle
- Domaines d’application
- Semi-conducteurs
- Intralogistique
- Papier et impression
Données techniques
| Diamètre | 20 [mm] |
| Matériau | Silicone |
| Duretés Shore | 55 |
| Couleur | Rouge |
| Raccord fileté | G1/8 po intérieur |
| Type de filtre | Filtre en maille |
| Modèle | Ventouse plate |
| Forme de la tétine | rond |
| Température de service | -70 ... +200 [°C] |
| Course | 2.3 [mm] |
| Volume | 1 [cm³] |
| Force de levage parallèle à -20 kPa | 5.89 [N] |
| Force de levage parallèle à -60 kPa | 8.73 [N] |
| Force de levage parallèle à -90 kPa | 9.81 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 5.89 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 11.97 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 15.99 [N] |
| Poids | 0.006 [kg] |
| Dimension A | 22 [mm] |
| Dimension B | 8 [mm] |
| Dimension C | 16 [mm] |
| Dimension D | 15.5 [mm] |
| Dimension E | 6 [mm] |
| Dimension F | 18 [mm] |
| Dimension G | 7 [mm] |
