ZU25-WS

Ventouse plate
Série ZU

  • Géométrie optimale
    • Utilisation universelle
  • Domaines d’application
    • Semi-conducteurs
    • Intralogistique
    • Papier et impression
Diamètre25 [mm]
MatériauSilicone alimentaire
Duretés Shore55
CouleurBlanc translucide
ModèleVentouse plate
Forme de la tétinerond
Température de service-70 ... +200 [°C]
Course2.4 [mm]
Volume1.5 [cm³]
Force de levage parallèle à -20 kPa6.87 [N]
Force de levage parallèle à -60 kPa9.32 [N]
Force de levage parallèle à -90 kPa10.3 [N]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa8.93 [N]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa19.42 [N]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa24.53 [N]
Poids0.002 [kg]
Dimension A27 [mm]
Dimension B9 [mm]
Dimension C17 [mm]
Dimension D16.5 [mm]
Dimension E6 [mm]
Dimension F19 [mm]
Dimension G7 [mm]