ZU30-N-M5F18M-M

Ventouse plate
Série ZU
- Géométrie optimale
- Utilisation universelle
- Domaines d’application
- Semi-conducteurs
- Intralogistique
- Papier et impression
Données techniques
| Diamètre | 30 [mm] |
| Matériau | NBR |
| Duretés Shore | 60 |
| Couleur | noir |
| Raccord fileté | M5 intérieur - G1/8 po extérieur |
| Type de filtre | Filtre en maille |
| Modèle | Ventouse plate |
| Forme de la tétine | rond |
| Température de service | -20 ... +110 [°C] |
| Course | 3.7 [mm] |
| Volume | 2 [cm³] |
| Force de levage parallèle à -20 kPa | 7.75 [N] |
| Force de levage parallèle à -60 kPa | 9.81 [N] |
| Force de levage parallèle à -90 kPa | 10.99 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 11.97 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 25.02 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 30.02 [N] |
| Poids | 0.005 [kg] |
| Dimension A | 32 [mm] |
| Dimension B | 10 [mm] |
| Dimension C | 18 [mm] |
| Dimension D | 17.5 [mm] |
| Dimension E | 6 [mm] |
| Dimension F | 20 [mm] |
| Dimension G | 7 [mm] |
